![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038011-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de seguridad «rotura de cristal» - doble posición - rojo - superficie
Sirenas y alarmas
LEGRAND
Caja de seguridad «rotura de cristal» - doble posición - rojo - superficie
REF. 038011
EAN.
3245060380113
Cajas rotura de cristal - Clase II - IK 07 - IP44 - Cajas de doble posición.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3406
124,26 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Unlocking method | Other |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Mounting method | Surface mounting |
With lighting | No |
Hole diameter | 20 mm |
---|---|
Width | 125 mm |
Height | 125 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN