Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de suelo IP44 para baldosas o mármol d e 8mm a 24mm de espesor con tapa simple

Cajas de suelo LEGRAND

Caja de suelo IP44 para baldosas o mármol d e 8mm a 24mm de espesor con tapa simple

REF. 689622 EAN. 3245066896229

Caja de suelo IP44 para baldosas o mármol de 18 a 24mm de espesor con tapa simple para instalar en suelo de hormigón.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
98,37 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cover model Square
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Housing material Other
Surface protection housing Galvanized
Degree of protection (IP) Other
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 15 mm
Protective frame carpeting No
Suitable for wet cleaning No
Outer width 262.4 mm
Outer length 262.4 mm
Length built-in dimension 262.4 mm
Width built-in dimension 262.4 mm
Min. built-in depth 78.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Halogen free Yes
Fitted with USB plug No

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE06000AA-04.pdf pdf (2.53 Mo)
Hoja técnica
F02080EN-04.pdf pdf (1.22 Mo)
Hoja técnica
F02080FR-04.pdf pdf (1.28 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles