![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/090359_pw_93302.jpg)
Caja superficie 20A. Instalación en superficie de las bases 0557 03/06/08. Medidas: 79X86X40mm
Plexo
LEGRAND
Caja superficie 20A. Instalación en superficie de las bases 0557 03/06/08. Medidas: 79X86X40mm
REF. 090359
EAN.
3245060903596
Caja Plexo IP55 para instalación en superficie de las ref. 0557 03/06/08. Dimensiones: 79x86x40mm. No admite el montaje de garras.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
15,93 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Bastidor montado en superficie |
---|---|
Apto para gamas modulares de interruptores | No |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal |
Forma | Cuadrado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Gris |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
---|---|
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | Si |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Anchura | 86 mm |
Altura | 79 mm |
Profundidad | 40 mm |
Anchura del dispositivo | 86 mm |
Altura del dispositivo | 79 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -20-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-40 °C |