Caja de superficie Mosaic - 2x6 o 2x8 o 2x3x2 módulos - profundidad 46mm - para soporte ref. 080266
Mosaic
LEGRAND
Caja de superficie Mosaic - 2x6 o 2x8 o 2x3x2 módulos - profundidad 46mm - para soporte ref. 080266
REF. 080276
EAN.
3245060802769
Adaptadores y cajas de montaje en superficie del programa Mosaic™ Cajas de superficiePara módulos 2 x 6, 2 x 8 o 2 x 3 x 2 (soporte Ref. 0 802 66) - Equipado con una entrada extraíble de 40 x 20 mm - Profundidad 46 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
34,16 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Bastidor montado en superficie |
---|---|
Apto para gamas modulares de interruptores | Si |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 12 |
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal |
Forma | Rectangular |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
---|---|
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Anchura | 237 mm |
Altura | 166 mm |
Profundidad | 50 mm |
Anchura del dispositivo | 237 mm |
Altura del dispositivo | 166 mm |
Profundidad del dispositivo | 50 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN