![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864181-WEB-R.jpg)
Caja de superficie Niloé Step de color blanco mate - 1 elemento
Niloé Step
LEGRAND
Caja de superficie Niloé Step de color blanco mate - 1 elemento
REF. 864181
EAN.
3414971124844
La caja de superficie Niloé Step permite instalar las funciones de empotrar de Niloé Step fuera de la pared. El mecanismo instalado debe completarse con la placa de cubierta o balancín adecuada y una placa de 1 elemento.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
8,24 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
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
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Anchura | 86.8 mm |
Altura | 86.8 mm |
Depth | 40 mm |
Anchura del dispositivo | 86.8 mm |
Altura del dispositivo | 86.8 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN