![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864182-WEB-R.jpg)
Caja de superficie Niloé Step de color blanco mate - 2 elementos
Niloé Step
LEGRAND
Caja de superficie Niloé Step de color blanco mate - 2 elementos
REF. 864182
EAN.
3414971124875
La caja de superficie de Niloé Step permite instalar 2 funciones de empotrar Niloé Step fuera de la pared en multielemento. Los mecanismos instalados deben completarse con las correspondientes tapas o balancines y una placa de 2 elementos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
12,35 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Tipo de montaje | Bastidor montado en superficie |
Número de unidades | 2 |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Forma | Rectangular |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
---|---|
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Anchura | 157.8 mm |
Altura | 86.8 mm |
Profundidad | 40 mm |
Anchura del dispositivo | 157.8 mm |
Altura del dispositivo | 86.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN