Caja de superficie para centralización de la gama LivingLight en color blanco, dispone de 18 módulos (3 filas de 6 módulos)
Varios VDI
BTICINO
Caja de superficie para centralización de la gama LivingLight en color blanco, dispone de 18 módulos (3 filas de 6 módulos)
REF. 150418BA
EAN.
8012199496030
Caja de superficie para centralización de la gama LivingLight en color blanco, dispone de 18 módulos (3 filas de 6 módulos) y se completa con el kit de instalación y placa de acabado. Interlink.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
78,88 €
/
unidad
Embalaje:
6 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | Si |
Apto para instalación incorporada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN