![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048875-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de superficie - para detectores de falso techo ref.0 488 06/21/22/35
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Caja de superficie - para detectores de falso techo ref.0 488 06/21/22/35
REF. 048875
EAN.
3245060488758
Caja de superficie para sensores de falso techo Ref. 0 488 04/06/ 07/17/20/22 y 0 489 18/19/22.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
15,38 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN