Caja de superficie para gamas EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6 y ALC
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Caja de superficie para gamas EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6 y ALC
REF. CP090000
EAN.
5019102218645
Extensor de caja de montaje en superficie para detectores de 76mm de diámetro y controles de nivel de luz.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
11,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carcasa montada en superficie |
---|---|
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente | No |
Apto para gamas modulares de interruptores | No |
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Forma | Cuadrado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9002 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Montaje de canal transversal | No |
Con entrada de conducto | No |
---|---|
Con entrada de cable | No |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Anchura | 76 mm |
Altura | 76 mm |
Profundidad | 65 mm |
Anchura del dispositivo | 76 mm |
Altura del dispositivo | 76 mm |
Profundidad del dispositivo | 65 mm |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -10-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Soporte del cable | No aplicable |