![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-636370-WEB-R.jpg)
Caja de superficie para instalación de mecanismos universales en Microcanal DLPlus
DLPlus
LEGRAND
Caja de superficie para instalación de mecanismos universales en Microcanal DLPlus
REF. 636370
EAN.
3245066363707
Microcanales DLPlus - perfiles y accesorios de instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
5,51 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 88 mm |
---|---|
Anchura | 88 mm |
Profundidad | 44 mm |
Material | Plástico |
Color | Blanco |
Libre de halógenos | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Equipado con puerta o cubierta | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |