![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-137126-WEB-R.jpg)
Caja Superficie Practibox S puerta lisa 1x18mod
Practibox S
LEGRAND
Caja Superficie Practibox S puerta lisa 1x18mod
REF. 137126
EAN.
3414971219571
Caja Practibox S para montaje en superficie - Diseñadas para simplificar la instalación y el cableado, para ahorrar tiempo de montaje y garantizar un acabado perfecto.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
45,98 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 0 mm |
Built-in height | 232 mm |
Built-in width | 432 mm |
Inner depth | 76 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Height | 236 mm |
Width | 436 mm |
Depth | 107 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 18 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
4 documentos
Certificado
LOVAG-IT 18.118
(2.67 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN