Pasar al contenido principal
Logo print

Caja Superficie Practibox S puerta lisa 1x4mod

Practibox S LEGRAND

Caja Superficie Practibox S puerta lisa 1x4mod

REF. 134124 EAN. 3414971218468

Caja Practibox S para montaje en superficie - Diseñadas para simplificar la instalación y el cableado, para ahorrar tiempo de montaje y garantizar un acabado perfecto.

Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
19,92 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 4
Type of covering Door
Cover model With notch
Type of door Single
Transparent cover/door No
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 0 mm
Built-in height 212 mm
Built-in width 180 mm
Inner depth 70 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP40
Height 216 mm
Width 184 mm
Depth 100 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 4
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes
Fitted with rainproof plate protection No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02631EN-03.pdf pdf (1.09 Mo)
Hoja técnica
F02631FR-03.pdf pdf (1.06 Mo)
Manual de uso
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
4 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00900-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00674-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)