![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-135124-WEB-R.jpg)
Caja Superficie Practibox S puerta lisa 4x12mod
Practibox S
LEGRAND
Caja Superficie Practibox S puerta lisa 4x12mod
REF. 135124
EAN.
3414971218833
Caja Practibox S para montaje en superficie - Diseñadas para simplificar la instalación y el cableado, para ahorrar tiempo de montaje y garantizar un acabado perfecto.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
139,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de filas | 4 |
Ancho en número de espacios modulares | 12 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | Si |
Tipo de cierre | Cilindro |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Altura de la instalación | 762 mm |
Anchura de montaje | 324 mm |
Profundidad interna | 76 mm |
Borne de tierra | Si |
Borne neutro | No |
Carril DIN | Si |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Altura | 766 mm |
Anchura | 328 mm |
Profundidad | 108 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 48 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 18.118
(2.67 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN