![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-135133-WEB-R.jpg)
Caja Superficie Practibox S puerta transparente 3x12mod
Practibox S
LEGRAND
Caja Superficie Practibox S puerta transparente 3x12mod
REF. 135133
EAN.
3414971218864
Caja Practibox S para montaje en superficie - Diseñadas para simplificar la instalación y el cableado, para ahorrar tiempo de montaje y garantizar un acabado perfecto.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
102,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de filas | 3 |
Ancho en número de espacios modulares | 12 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | Si |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | Si |
Tipo de cierre | Cilindro |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Altura de la instalación | 532 mm |
Anchura de montaje | 324 mm |
Profundidad interna | 76 mm |
Borne de tierra | Si |
Borne neutro | No |
Carril DIN | Si |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Altura | 536 mm |
Anchura | 328 mm |
Profundidad | 108 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 36 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN