Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Cover model
-
Type of covering
-
Housing material
-
Type of door
-
Type of closure
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Signal passing door
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Earthing terminal block
-
Neutral terminal block
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Built-in width
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Fitted with rainproof plate protection
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-601838-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo³
REF. 601838
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 4 filas de 18 módulos
571,01 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/601837-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Plexo³
REF. 601837
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 3 filas de 18 módulos
304,92 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-601836-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo³
REF. 601836
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 2 filas de 18 módulos
242,12 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-601835-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo³
REF. 601835
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 1 fila de 18 módulos
145,65 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.