Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de unidades
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Material
-
Calidad del material
-
Forma
-
Forma
-
Tratamiento de superficie
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con marco de cubierta
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de conducto
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de prensaestopas
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Resistente a los impactos
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/24504-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Idrobox
REF. 24504
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 4 módulos - Para Livinglight y Luna
17,11 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/24503-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Idrobox
REF. 24503
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 3 módulos - Para Livinglight y Luna
14,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/24501-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Idrobox
REF. 24501
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 1 módulo - Para Livinglight y Luna
9,82 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/24502-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Idrobox
REF. 24502
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Livinglight y Luna
9,74 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.