Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Material
-
Calidad del material
-
Forma
-
Tratamiento de superficie
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con marco de cubierta
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de conducto
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de prensaestopas
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Resistente a los impactos
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Soporte del cable
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-27404-WEB-R.jpg)
BTICINO
Idrobox
REF. 27404
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4 módulos - Para Classia
8,11 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-27403-WEB-R.jpg)
BTICINO
Idrobox
REF. 27403
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 3 módulos - Para Classia
6,09 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-27401-WEB-R.jpg)
BTICINO
Idrobox
REF. 27401
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 1 módulo - Para Classia
4,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-27402-WEB-R.jpg)
BTICINO
Idrobox
REF. 27402
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 2 módulos - Para Classia
4,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.