-
Material
-
Material quality
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Pole fastening
-
Surface finishing
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1500mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1200mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 08 - Alt. 1500mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1050mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 07 - Alt. 1200mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 900mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 750mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 06 - Alt. 1050mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 600mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 05 - Alt. 900mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 04 - Alt. 750mm - gris RAL 7035
Sin IVA
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref.0 201 03 - Alt. 600mm - gris RAL 7035
Sin IVA