Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Apto para
-
Enchufe CEE 63 A
-
Material de carcasa
-
Apto para
-
Enchufe CEE 125 A
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Protección
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057704-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057704
Combinado P17 para montaje de 3 placas frontales de 280x125mm. Carril DIN 18 módulos de 17,5mm, 16A
111,73 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057703-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057703
Combinado P17 para montaje de 2 placas frontales de 280x125mm. Carril DIN 12 módulos de 17,5mm, 16A
77,42 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057720-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057720
Combinado P17 para montaje de 1 placa frontalde 280x125mm. Carril DIN 5 módulos de 17,5mm. 3 bases 16A. Sin placas de montaje
50,85 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/057711-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057711
Caja de montaje en superficie para combinados P17. Dimensiones 280x125mm
33,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.