Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de la cubierta
-
Diámetro de montaje
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Dimensión nominal
-
Número de introducciones
-
Accesorio
-
Número de dispositivos instalables
-
Material de carcasa
-
Número de cajas de dispositivos
-
Recambio
-
Apto para conducto subterráneo cubierto
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Apto para conducto subterráneo cerrado a ras de suelo
-
Número de tomas de corriente CEE (IEC 60309) 16 A/400 V/5P
-
Altura de la canalización
-
Número de tomas de corriente CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/5P
-
Anchura del conducto
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Altura mínima de la regla maestra
-
Con salida de cable en la tapa
-
Diámetro exterior
-
Abertura de instalación para tanque de flotación
-
Área de nivelación
-
Tapa con cerradura
-
Agujero para la unidad de instalación
-
Material de la pared lateral
-
Protección de la carcasa
-
Posibilidad de instalar una junta
-
Material de cobertura
-
Posibilidad de desacoplamiento de la parte superior de la parte inferior
-
Protección de la superficie de la cubierta
-
Panel de suelo
-
Acabado de la superficie de la cubierta
-
Con entalladura para pavimento
-
Profundidad del hueco del suelo
-
Armazón protector de suelo
-
Apto para aplicaciones interiores
-
Apto para aplicaciones exteriores
-
Apto para aplicaciones exteriores
-
Apto para conductos subterráneos
-
Apto para la instalación en piso hueco
-
Apto para la instalación de doble piso
-
Apto para la instalación de hormigón
-
Apto para suelos en salas de ordenadores
-
Apto para limpieza en mojado
-
Apto para limpieza en mojado
-
Profundidad mínima de instalación
-
Profundidad
-
Número de filas
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Puerto USB
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-088064-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Cajas de suelo
REF. 088064
Caja de suelo con tapa tapa con bisagra - IP 66 - 4 módulos - Inox
215,58 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-088062-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Cajas de suelo
REF. 088062
Accesorios para salida de cables - IP 54 - para caja de suelo IP 66
197,75 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-088061-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Cajas de suelo
REF. 088061
Caja de suelo con tapa separable - IP 66 - 4 módulos - Inox
179,18 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-088069-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Cajas de suelo
REF. 088069
Cubeta para caja de suelo IP 66 - con tapa
34,41 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.