-
Número de unidades
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Material
-
Calidad del material
-
Forma
-
Forma
-
Tratamiento de superficie
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con marco de cubierta
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de conducto
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de prensaestopas
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Resistente a los impactos
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Number of units
Caja de superficie Mosaic - 2x6 o 2x8 o 2x3x2 módulos - profundidad 46mm - para soporte ref. 080266
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 2x10 módulos - profundidad 46mm - para soporte ref. 080268
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 10 o 4x2 módulos - profundidad 40mm - Horizontal - para soporte ref. 080254
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 6/8 o 3x2 módulos - profundidad 40mm- Vertical - para soporte ref. 080253
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 6/8 o 3x2 módulos - profundidad 40mm - Horizontal - para soporte ref. 080253
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 2x5 o 2x2x2 módulos - profundidad 46mm - para soporte ref. 080264
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 4/5 o 2x2 módulos - profundidad 40mm - Vertical - para soporte ref. 080252
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 4/5 o 2x2 módulos - profundidad 40mm - Horizontal - para soporte ref. 080252
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 3 módulos - profundidad 40mm - para soporte ref. 080259
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 2 módulos - profundidad 30mm - para soporte ref. 080251
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 2 módulos - profundidad 40mm - para soporte ref. 080251
Sin IVA