-
Número de unidades
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Material
-
Calidad del material
-
Forma
-
Forma
-
Tratamiento de superficie
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con marco de cubierta
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de conducto
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de prensaestopas
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Resistente a los impactos
-
Resistente a los impactos
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Soporte del cable
-
Number of units
Caja con conos Plexo modular antibacteriano - 1 elemento
Sin IVA
Caja con membranas Plexo modular - 1 elemento - Blanco
Sin IVA
Caja con conos Plexo modular - 1 elemento - Blanco
Sin IVA
Caja con conos Plexo modular - 1 elemento - gris
Sin IVA
Caja con membranas Plexo modular - 1 elemento - antracita
Sin IVA
Caja con membranas Plexo modular - 1 elemento - gris
Sin IVA