Cámara analógica compacta color
Elementos de instalación
BTICINO
Cámara analógica compacta color
REF. 391441
EAN.
8005543676264
Cámara analógica compacta a color de superficie con salida de vídeo BNC y alimentación RCA a 12Vcc (transformador suministrado). Resolución: 2MP 1920 (H) × 1080 (V).
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
103,97 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Estándar (fijo) |
---|---|
Tipo de montaje | Pared |
Ámbito de aplicación | Exterior |
Protocolo | Analógico |
Power over Ethernet (PoE) | Ninguno |
Sistema de imágenes | PAL |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Tamaño de la distancia focal | 3.6-3.6 mm |
Color | Blanco |
Inalámbrico | No |
Tipo de interfaz | Otros |
Número de píxeles (megapíxeles) | 2 |
Capacidad de memoria | 0 GB |
Con objetivo | Si |
Con lámpara infrarroja | Si |
Alcance infrarrojo máx. | 15 m |
Número de entradas digitales | 0 |
Número de salidas digitales | 0 |
Número de entradas de audio | 0 |
Número de salidas de audio | 0 |
Protección antivandalismo | No |
Resistencia al impacto | IK07 |
Con detector de movimiento de vídeo | No |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Ángulo de visibilidad horizontal | 83.74-83.74 ° |
Ángulo de visibilidad vertical | 45.49-45.49 ° |
Tensión de alimentación | 100-240 V |
Tipo de tensión | CA |
---|---|
Diámetro | 70.7 mm |
Altura | 70.7 mm |
Anchura | 70.7 mm |
Profundidad | 138.3 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -30-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30-75 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Nivel de sonido | 0 dB |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Equipado con protección de placa impermeable | Si |
Con lámpara de señal | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Control volumen | No |
Direccionable | No |
Tipo de cámara | Ajustable |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 300 m |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN