![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NO/NA-NOC-PRO-WEB-R.jpg)
Cámara exterior inteligente Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Cámara exterior inteligente Netatmo
REF. NOC-PRO
EAN.
3700730502696
Permite recibir una alerta en tiempo real para actuar en caso de intrusión en su propiedad.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
341,23 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Estándar (fijo) |
---|---|
Tipo de montaje | Pared |
Ámbito de aplicación | Exterior |
Protocolo | TCP/IP |
Power over Ethernet (PoE) | Ninguno |
Sistema de imágenes | Otros |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Intensidad del color | 10 Bit |
Tamaño de la distancia focal | 300-30000 mm |
Color | Negro |
Inalámbrico | No |
Tipo de interfaz | Wi-Fi |
Número de píxeles (megapíxeles) | 4 |
Capacidad de memoria | 8 GB |
Con objetivo | Si |
Con lámpara infrarroja | Si |
Alcance infrarrojo máx. | 15 m |
Protección antivandalismo | Si |
Con detector de movimiento de vídeo | Si |
Ángulo de visibilidad horizontal | 90-100 ° |
Ángulo de visibilidad vertical | 60-100 ° |
Consumo de energía | 10 W |
Tensión de alimentación | 110-240 V |
Tipo de tensión | CA |
Altura | 200 mm |
Anchura | 110 mm |
Profundidad | 50 mm |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | Si |
Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -20-50 °C |
Corriente nominal | 0.02-0.14 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 0.5-1.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Equipado con protección de placa impermeable | Si |
Con lámpara de señal | Si |
Distancia entre centros de fijación vertical | 55-95 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 55-95 mm |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Control volumen | No |
Direccionable | Si |
Tipo de cámara | Fijo |
Ángulo de visión de la cámara | 100 ° |
Tipo de clasificación de comunicación | No aplicable |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Función de uso del producto | Videovigilancia |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN