![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089669_pw_108204.jpg)
Canal de 150 x 38mm con 3 compartimentos
Cajas de suelo
LEGRAND
Canal de 150 x 38mm con 3 compartimentos
REF. 089669
EAN.
3245060896690
Canales bajo pavimento plásticas Longitud 2m altura 38mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
32,18 €
/
metro
Embalaje:
10 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 150 mm |
---|---|
Height | 38 mm |
Número de trenes | 3 |
Length | 2000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN