![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089670-LEGRAND-1000.jpg)
Canal de 200 x 38mm con 4 compartimentos
Cajas de suelo
LEGRAND
Canal de 200 x 38mm con 4 compartimentos
REF. 089670
EAN.
3245060896706
Canales bajo pavimento plásticas Longitud 2m altura 38mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
45,38 €
/
1 m
Embalaje:
8 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 200 mm |
---|---|
Height | 38 mm |
Number of compartments | 4 |
Length | 2000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN