Canal de 250 x 38mm con 5 compartimentos
Cajas de suelo
LEGRAND
Canal de 250 x 38mm con 5 compartimentos
REF. 089671
EAN.
3245060896713
Canales bajo pavimento plásticas Longitud 2m altura 38mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
54,34 €
/
metro
Embalaje:
8 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 38 mm |
Número de trenes | 5 |
Length | 2000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |