![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Canal de distribución EUROQUINT 60x110 - 1 compartimento - 2 mts - Blanco
EUROQUINT
LEGRAND
Canal de distribución EUROQUINT 60x110 - 1 compartimento - 2 mts - Blanco
REF. 610160
EAN.
3245066101606
Canal de distribución EUROQUINT - 60x110 - 1 compartimento - hasta 3 compartimentos utilizando tabique separador - 2-mts - blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
30,58 €
/
metro
Embalaje:
16 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 60 mm |
---|---|
Anchura | 110 mm |
Longitud | 2000 mm |
Sección transversal útil | 5310 mm² |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Número de particiones fijas | 0 |
---|---|
Número de particiones conectables | 2 |
Tipo de fijación | Perforación inferior |
Versión de la cubierta | Flojo |
Con abrazadera de cable | No |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Entrega en rollo | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN