![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Canal de distribución EUROQUINT 60x200 - 1 compartimento - 2 mts - Blanco
EUROQUINT
LEGRAND
Canal de distribución EUROQUINT 60x200 - 1 compartimento - 2 mts - Blanco
REF. 610180
EAN.
3245066101804
Canal de distribución EUROQUINT - 60x200 - 1 compartimento - hasta 5 compartimentos utilizando tabique separador - 3-mts - blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
53,04 €
/
1 m
Embalaje:
12 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 200 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 9660 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 4 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN