-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Apto para profundidad del conducto
-
Material
-
Material
-
Apto para
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Número de partes superiores
-
Número de partes superiores
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Anchura de la derivación
-
Forma
-
Anchura de la cubierta 1
-
Anchura de la cubierta 1
-
Partes superiores incluidas
-
Montaje de la cubierta
-
Forma
-
Longitud
-
Ángulo
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Anchura de la cubierta 2
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Anchura de la cubierta 3
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Recubrimiento de junta
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011238-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo exterior - para canal DLP Aluminio de 50x150 con 2 tapa 65
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011227-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo interior - para canal DLP Aluminio de 50x150 con 2 tapas 65
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011221-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo interior - para canal DLP Aluminio de 50x105 con tapa 85
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011232-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo exterior - para canal DLP Aluminio de 50x105 con 1 tapa 85
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/011102-LEGRAND-1000.jpg)
Canal DLP Aluminio (sin tapa)- 50 x 150 - 2m - 2 compartimentos - tapas 65mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/011100-LEGRAND-1000.jpg)
Canal DLP Aluminio (sin tapa) - 50 x 105 - 2m - 1 compartimento - tapa 85mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011245-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano - para canal DLP Aluminio de 50x150 con 2 tapa 65
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011243-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano - para canal DLP Aluminio de 50x105 con 1 tapa 85
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/011251-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T - para canal DLP Aluminio salida a 50x105 tapa 85
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011160-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final 50 x 150 - Canal DLP Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011111-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa de 85mm de an. - Canal DLP Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011106_pw_92235.jpg)
Tabique de soporte alt. 50mm- Canal DLP Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011110-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa de 65mm de an. - Canal DLP Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011108-LEGRAND-1000.jpg)
Tabique de separación alt. 50mm- para DLP Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011158-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final 50 x 105 - Canal DLP Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011166-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de base - con adhesivo - Canal DLP Aluminio - an. 50
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011162-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - Canal DLP Aluminio - an. 65
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/011163-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - Canal DLP Aluminio - an. 85
Sin IVA