Canal DLP Aluminio (sin tapa) - 50 x 105 - 2m - 1 compartimento - tapa 85mm
DLP
LEGRAND
Canal DLP Aluminio (sin tapa) - 50 x 105 - 2m - 1 compartimento - tapa 85mm
REF. 011100
EAN.
3245060111007
La canaleta de aluminio universal permite la distribución y protección de varios cables en una instalación eléctrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
71,72 €
/
metro
Embalaje:
8 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 105 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Longitud | 2000 mm |
Número de partes superiores | 1 |
Partes superiores incluidas | No |
Anchura de la cubierta 1 | 85 mm |
Simétrico | Si |
Forma de construcción rectangular | Si |
Material | Aluminio |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Anodizado |
Color | Aluminio |
---|---|
Ejecución de pared posterior (interior) | Agujereado |
Con película protectora | Si |
Número de particiones conectables | 1 |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | Si |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Sección transversal útil | 4300 mm² |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
4 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN