![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011102-LEGRAND-1000.jpg)
Canal DLP Aluminio (sin tapa)- 50 x 150 - 2m - 2 compartimentos - tapas 65mm
DLP
LEGRAND
Canal DLP Aluminio (sin tapa)- 50 x 150 - 2m - 2 compartimentos - tapas 65mm
REF. 011102
EAN.
3245060111021
La canaleta de aluminio universal permite la distribución y protección de varios cables en una instalación eléctrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
96,63 €
/
metro
Embalaje:
4 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 150 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Longitud | 2000 mm |
Número de partes superiores | 2 |
Partes superiores incluidas | No |
Anchura de la cubierta 1 | 65 mm |
Anchura de la cubierta 2 | 65 mm |
Simétrico | Si |
Forma de construcción rectangular | Si |
Material | Aluminio |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Anodizado |
Color | Aluminio |
---|---|
Ejecución de pared posterior (interior) | Agujereado |
Con película protectora | Si |
Número de particiones conectables | 1 |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | Si |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Sección transversal útil | 5860 mm² |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN