-
Cover width
-
Suitable for depth of wall duct
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Material quality
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Number of covers
-
Shape
-
Cover width 1
-
Covers supplied with the product
-
Cover width 1
-
Cover width 2
-
Length
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Cover width 2
-
Surface protection
-
Symmetric
-
Model
-
Cover width 3
-
Model
-
Model
-
Direction
-
Model
-
Model
-
Model
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
Construction type rectangular
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
With protective foil
-
Number of plug-in partitions
-
Number of plug-in partitions
-
Joint cover
-
With cable fixing clip
-
Construction rear wall (inner side)
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-075775-WEB-R.jpg)
Derivación en T - canal DLP de clipaje directo - para 50/80 y 50/130- derivación a 80/130
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-075752-WEB-R.jpg)
Canal DLP de clipaje directo 50x130- 2 compartimentos - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075772-WEB-R.jpg)
Ángulo plano de 90° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-075750-WEB-R.jpg)
Canal DLP de clipaje directo 50x80- 1 compartimento - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075770-WEB-R.jpg)
Ángulo plano de 90° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075767-WEB-R.jpg)
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075765-WEB-R.jpg)
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075762-WEB-R.jpg)
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075760-WEB-R.jpg)
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075785-WEB-R.jpg)
Junta de tapa para enlace a presión edición en negro - 45mm de an. - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075757-WEB-R.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075755-WEB-R.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075780-WEB-R.jpg)
Junta adhesiva para de canal DLP de clipaje directo - color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075786-WEB-R.jpg)
Accesorio Soluclip - para instalación de mecanismos Mosaic - color negro
Sin IVA