![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611708-WEB-R.jpg)
Canal DLP Sin halógenos 130x50 -1 tapa - L. 2m - color blanco
DLPE
LEGRAND
Canal DLP Sin halógenos 130x50 -1 tapa - L. 2m - color blanco
REF. 611708
EAN.
3245066117089
La canaleta ZH libre de halógenos permite la distribución y protección de varios cables en una instalación eléctrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
95,65 €
/
metro
Embalaje:
12 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 130 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Longitud | 2000 mm |
Número de partes superiores | 1 |
Partes superiores incluidas | Si |
Anchura de la cubierta 1 | 80 mm |
Simétrico | Si |
Forma de construcción rectangular | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
---|---|
Ejecución de pared posterior (interior) | Agujereado |
Con película protectora | Si |
Número de particiones conectables | 1 |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | Si |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Con abrazadera de cable | No |
Sección transversal útil | 5565 mm² |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN