![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611260-LEGRAND-1000.jpg)
Canal Fluidquint de 40x70mm para instalaciones de climatización. Longitud 2mt. Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Canal Fluidquint de 40x70mm para instalaciones de climatización. Longitud 2mt. Color blanco
REF. 611260
EAN.
3245066112602
Canal Fluidquint de 40x70mm para instalaciones de climatización. Longitud 2mt. Para instalar con base plana, portatubos o abrazaderas. Sección 1850mm2. Color blanco
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
9,30 €
/
metro
Embalaje:
40 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 70 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Height | 40 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN