![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Canal FLUIDQUINT 60x120 para instalaciones de climatización-2 mts- Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Canal FLUIDQUINT 60x120 para instalaciones de climatización-2 mts- Color blanco
REF. 611325
EAN.
3245066113258
Canales sin accesorios para instalaciones de climatización - 60x120 - 2-mts - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
23,98 €
/
metro
Embalaje:
16 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 120 mm |
Length | 2000 mm |
Sección transversal útil | 5330 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | No |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |