Canal Fluidquint de 60x70mm para instalaciones de climatización. Longitud 2mt. Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Canal Fluidquint de 60x70mm para instalaciones de climatización. Longitud 2mt. Color blanco
REF. 611290
EAN.
3245066112909
Canal Fluidquint de 60x70mm para instalaciones de climatización. Longitud 2mt. Para instalar con base plana, portatubos o abrazaderas. Sección 3178mm2. Color blanco
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
11,46 €
/
metro
Embalaje:
32 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 70 mm |
---|---|
Longitud | 2000 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Color | Blanco |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Altura | 60 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN