![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Canal lisa para cuadro 16x16mm - Longitud 2m
Canal cuadro
LEGRAND
Canal lisa para cuadro 16x16mm - Longitud 2m
REF. 636931
EAN.
3414971334809
Paredes lisas - Conformes a la norma UNE- EN 50085-2-3 - PVC M1 color gris RAL 7030 - Sin perforaciones laterales - Longitud: 2 m - Altura: 16mm - Anchura: 16mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
4,72 €
/
metro
Embalaje:
100 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 16 mm |
---|---|
Width | 16 mm |
Length | 2000 mm |
Diameter | 6 mm |
Slit width | 10 mm |
Ejecución de la pared lateral | Ranurado |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Sección transversal útil | 223 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |