Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Suitable for wall duct width
-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Cover width
-
Suitable for depth of wall duct
-
Suitable for duct depth
-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Shape
-
Covers supplied with the product
-
Cover width 1
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Symmetric
-
Model
-
Model
-
Bottom perforation
-
Construction type rectangular
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
Number of plug-in partitions
-
With cable fixing clip
-
Construction rear wall (inner side)
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/010465-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010465
Canal DLP monobloc 50x150 - 1 tapa de 130mm - L. 2m - Blanco
41,41 €
/
1 m
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010582-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010582
Tabique de separación- DLP monobloc alt.s 35/50mm - 2m - Blanco
6,70 €
/
1 m
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/010804-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010804
Junta de tapa de 130mm - para DLP monobloc - Blanco
5,89 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/010692-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010692
Junta de canal DLP - Fijación adhesiva - para DLP monobloc - blanca
2,20 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.