Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Apto para profundidad del conducto
-
Material
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Partes superiores incluidas
-
Anchura de la cubierta 1
-
Longitud
-
Simétrico
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/010475-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010475
Canal DLP monobloc 65x150 - 1 tapa de 130mm - L. 2m - Blanco
47,09 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010582_pw_96670.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010583
Tabique de separación- DLP monobloc -alt. 65mm - 2m - Blanco
7,17 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.