![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653061-WEB-L.jpg)
Canal Ovaline para minicolumnas 1 compartimento 2 caras- Aluminio
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Canal Ovaline para minicolumnas 1 compartimento 2 caras- Aluminio
REF. 653061
EAN.
3414971195059
El kit de extensión Ovaline permite la gestión de cables a través del techo hasta la minicolumna.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
240,63 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 2700 mm |
Column height | 0-2700 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 27 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | No |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 1000 mm² |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN