![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653060-WEB-L.jpg)
Canal Ovaline para minicolumnas 1 compartimento 2 caras- Blanco
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Canal Ovaline para minicolumnas 1 compartimento 2 caras- Blanco
REF. 653060
EAN.
3414971195042
El kit de extensión Ovaline permite la gestión de cables desde el techo hasta la minicolumna.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
216,57 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Oval |
---|---|
Modelo | Un lado |
Precableado | No |
Ajustable | Si |
Nivelación de altura | 2700 mm |
Altura de la columna | 0-2700 mm |
Número de tapas utilizables | 1 |
Anchura de cubierta | 27 mm |
Tipo de fijación | Atornillar |
Ubicación cambiable | No |
Apto para montaje en techo | Si |
Montaje en suelo | No |
Entrada de cable | Encima |
Perfil continuo | Si |
---|---|
Material de la columna de instalación | Aluminio |
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Anodizado |
Color de la columna | Otros |
Material de la parte superior | Plástico |
Calidad del material de la parte superior | Policloruro de vinilo (PVC) |
Material de la parte superior libre de halógenos | No |
Cubierta de la parte superior | Sin tratamiento |
Color de cubierta superior | Otros |
Número de particiones | 0 |
Sección transversal útil | 1000 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN