![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Canal perforada para cuadro 80x80mm - Longitud 2m
Canal cuadro
LEGRAND
Canal perforada para cuadro 80x80mm - Longitud 2m
REF. 636918
EAN.
3414971334649
Paredes perforadas - Conformes a la norma UNE- EN 50085-2-3 - PVC M1 color gris RAL 7030 - Perforaciones laterales con un paso de 10mm - Longitud: 2 m - Altura: 80mm - Anchura: 80mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
18,54 €
/
metro
Embalaje:
24 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 80 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Length | 2000 mm |
Diameter | 6 mm |
Slit width | 10 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Sección transversal útil | 5600 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |