![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032800-LEGRAND-1000.jpg)
Canal de suelo pasacables - 4 compartimentos - 92x20 - antracita RAL 7016
DLPlus
LEGRAND
Canal de suelo pasacables - 4 compartimentos - 92x20 - antracita RAL 7016
REF. 032800
EAN.
3245060328009
La canaleta sobre suelo permite la conexión entre un perfil, columna, minicolumnas o unidad de suelo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
16,23 €
/
metro
Embalaje:
18 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 92 mm |
---|---|
Altura | 20 mm |
Longitud | 2000 mm |
Número de canales | 4 |
Material | Plástico |
Color | Antracita |
Número RAL | 7016 |
Autoadhesivo | Si |
Labio de obturación | No |
---|---|
Con capa antideslizante | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Libre de halógenos | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN