![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-030093-WEB-R.jpg)
Canal de suelo pasacables - 75x18mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - gris RAL 7030
DLPlus
LEGRAND
Canal de suelo pasacables - 75x18mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - gris RAL 7030
REF. 030093
EAN.
3245060300937
La canaleta sobre suelo permite la conexión entre un perfil, columna, minicolumnas o unidad de suelo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
11,89 €
/
metro
Embalaje:
36 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 75 mm |
---|---|
Altura | 18 mm |
Longitud | 2000 mm |
Número de canales | 3 |
Material | Plástico |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Autoadhesivo | No |
Labio de obturación | No |
---|---|
Con capa antideslizante | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Libre de halógenos | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN