![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611707-WEB-R.jpg)
Canal ZH libre de halógenos 85x50mm
DLPE
LEGRAND
Canal ZH libre de halógenos 85x50mm
REF. 611707
EAN.
3245066117072
La canaleta ZH libre de halógenos permite la distribución y protección de varios cables en una instalación eléctrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
62,66 €
/
1 m
Embalaje:
24 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 85 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | Yes |
Cover width 1 | 80 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 1 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 3585 mm² |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN