-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Anchura de cubierta
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Apto para profundidad del conducto
-
Material
-
Apto para
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Método de montaje de las tapas
-
Método de montaje de las tapas
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Anchura de la derivación
-
Calidad del material
-
Forma
-
Anchura de la cubierta 1
-
Anchura de la cubierta 1
-
Partes superiores incluidas
-
Longitud
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Modelo
-
Anchura de la cubierta 3
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Número de particiones conectables
-
Recubrimiento de junta
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
Caja de derivación plana para canal universal DLP (para empotrar en un perfil de 80 mm de ancho).
Sin IVA
Canal DLP monobloc 50x80 - 1 tapa de 65mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
Canal DLP monobloc 35x80 - 1 tapa de 65mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
Ángulo plano 90° - DLP monobloc 35x80 y 50x80 - Blanco
Sin IVA
Caja pop-up suelo para equipar - 4 módulos - acabado aluminio mate
Sin IVA
Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc 50x80/x105 cv 85/x150 cv 130/x195 - Blanco
Sin IVA
Ángulo exterior de - 60° a 120° - DLP monobloc 35x80/105 - Blanco
Sin IVA
Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc 35x80/105 - Blanco
Sin IVA
Tabique de separación autoadhesivo - DLP monobloc 35x80 - 2m - Blanco
Sin IVA
Tapa final izquierda o derecha - DLP monobloc 35x80 y 50x80 - Blanco
Sin IVA
Junta de tapa de 65mm - para DLP monobloc - Blanco
Sin IVA