-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Anchura de cubierta
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Anchura de cubierta
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Apto para profundidad del conducto
-
Apto para profundidad del conducto
-
Material
-
Apto para
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Calidad del material
-
Forma
-
Partes superiores incluidas
-
Anchura de la cubierta 1
-
Anchura de la cubierta 1
-
Longitud
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Anchura de la cubierta 3
-
Modelo
-
Dirección
-
Modelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Recubrimiento de junta
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010790-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano 90° - DLP monobloc 65x150 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/010475-LEGRAND-1000.jpg)
Canal DLP monobloc 65x150 - 1 tapa de 130mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/010465-LEGRAND-1000.jpg)
Canal DLP monobloc 50x150 - 1 tapa de 130mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010623-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo exterior - de 60° a 120° - DLP monobloc 65x150 y 65x195 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010601_pw_96672.jpg)
Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc 65x150 y 65x195 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010582_pw_96670.jpg)
Tabique de separación- DLP monobloc -alt. 65mm - 2m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010706-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - DLP monobloc 65x150 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010582-LEGRAND.jpg)
Tabique de separación- DLP monobloc alt.s 35/50mm - 2m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/010804-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa de 130mm - para DLP monobloc - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010703-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - DLP monobloc 50x150 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/010692-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de canal DLP - Fijación adhesiva - para DLP monobloc - blanca
Sin IVA