![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654932-WEB-R.jpg)
Carcasa o embellecedor para Incara ElectrOn. 1 elemento. Acabado plástico blanco.
Incara
LEGRAND
Carcasa o embellecedor para Incara ElectrOn. 1 elemento. Acabado plástico blanco.
REF. 654932
EAN.
3414971975309
Embellecedor en acabado plástico ABS blanco RAL 9003 para usar con las bases de la gama Incara ElectrOn de 1 elemento. Encaje de bloqueo giratorio sin necesidad de herramientas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
21,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Montaje |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Cuadrado |
Material | Plástico |
Color | Blanco |
Grado de brillo | Brillante |
Longitud | 76 mm |
Anchura | 76 mm |
Altura | 49.7 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Diámetro | 0 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
---|---|
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 0 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Filtro EMC | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | No aplicable |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | No |
Precableado | No |
Método de conexión | No aplicable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN