![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077699L-WEB-R.jpg)
Cargador inalámbrico de 10 W (IP66, IK8)
Mosaic
LEGRAND
Cargador inalámbrico de 10 W (IP66, IK8)
REF. 077699L
EAN.
3414971941397
Cargador inalámbrico de 10 W (IP66, IK8) para montaje en paredes verticales.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
84,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Frecuencia | 50-60 Hz |
Método de conexión | Otros |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Color | Aluminio |
Anchura del dispositivo | 141 mm |
Altura del dispositivo | 95 mm |
Profundidad del dispositivo | 86.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP66 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sin hilos | Si |
Profundidad de instalación | 35.5 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 110-230 V |
Power Delivery | No |
Corriente nominal | 0.5-0.5 A |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-SG ITS-23467
(0.06 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN